BE
018F7912
Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP67
018F7912
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kapocsdoboz |
| Elemek tartalma | No |
| Frekvencia [Hz] | DC |
| Material Description | Coil BE024DS 24V DC |
| Megnevezés | Coil BE024DS 24V DC |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCIP dosszié szám | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| SCIP dosszié terméknév | RD |
| Tanúsítvány | Standard |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Termékcsoport | Accessories |
| Termékleírás | Magnetic coils |
| Terméktípus | Magnetic coil |
| Típusjelölés | BE |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.304 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.286 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.279 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170925 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |