Valve plate kit
180B4344
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 90; PAHT G 80
180B4344
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | PAHT G 80PAHT G 90 |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Megnevezés | Valve plate set PAHT G 80-90 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare part |
| Termékleírás | Spare parts for PAHT G pumps |
| Terméktípus | Spare part PAHT G 50-90 |
| Típusjelölés | Valve plate kit |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.402 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.315 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.729 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |