Swashplate kit
180B4327
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 63
180B4327
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| CE tanúsítvány | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | PAHT G 63 |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 63 |
| Megnevezés | Swash plate set PAHT G 63 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Spare part |
| Termékleírás | Spare parts for PAHT G pumps |
| Terméktípus | Spare part PAHT G 50-90 |
| Típusjelölés | Swashplate kit |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.361 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.283 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.729 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670750 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |