Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80 Ex

180B6141

Áramlás [gpm] [max.]: 35.9, Áramlás [l/min] [max.]: 138.1, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2320, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700, ATEX-megfelelőség: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]380x300x300
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]35.900 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]12.900 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]138.10 l/min
Áramlás [l/min] [min.]49.70 l/min
ATEX-megfelelőségEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]4.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]58.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]14,9x11,8x11,8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1800 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]80 dBA
Készüléktest anyagaAISI 304
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 1/4 in
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]160 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]2320 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]4.88 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]80.00 cm³/rev
Material DescriptionPAH 80 Ex
MegnevezésPAH 80 EX
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCEATEX
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAH pumps
TerméktípusPAH 50-100
TípusjelölésPAH 80 Ex
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38.16 Kilogramm
Nettó súly30.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.958 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162671146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens