Danfoss logo
PAH 20 pump

PAH 20

180B0079

Áramlás [gpm] [max.]: 9, Áramlás [l/min] [max.]: 34.9, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 80, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1160, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]300x270x255
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]9.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]3.300 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]34.90 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/4 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]4.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]58.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]11,8x10,6x10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1800 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]79 dBA
Készüléktest anyagaAISI 304
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]80 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1160 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]1.22 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]20.00 cm³/rev
Material DescriptionPAH20
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
MegnevezésPAH20
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAH pumps
TerméktípusPAH 20-32
TípusjelölésPAH 20
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20.652 Kilogramm
Nettó súly16 Kilogramm
Folyadékmennyiség19.95 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens