Danfoss logo
PAH 100 pumps

PAH 100

180B0076

Áramlás [gpm] [max.]: 38.2, Áramlás [l/min] [max.]: 146.9, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 80, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1160, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]380x300x300
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]38.200 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]17.300 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]146.90 l/min
Áramlás [l/min] [min.]66.60 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]4.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]58.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]14,9x11,8x11,8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]81 dBA
Készüléktest anyagaAISI 304
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 1/4 in
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]80 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1160 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]6.00 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]100.00 cm³/rev
Material DescriptionPAH 100
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
MegnevezésPAH 100
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAH pumps
TerméktípusPAH 50-100
TípusjelölésPAH 100
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg31.932 Kilogramm
Nettó súly25 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.153 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667040
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens