PAH 50
180B0047
Áramlás [gpm] [max.]: 22.6, Áramlás [l/min] [max.]: 87.1, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 80, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1160, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700
180B0047
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 380x300x300 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 22.600 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 8.300 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 87.10 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 32.00 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/2 in |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 4.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 58.0 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 0.0 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1800 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 80 dBA |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/4 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 30 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1160 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 435 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 3.05 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 50.00 cm³/rev |
| Material Description | PAH 50 AXIAL PISTON PUMP |
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | PAH 50 |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | PAH pumps |
| Terméktípus | PAH 50-100 |
| Típusjelölés | PAH 50 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 36.443 Kilogramm |
| Nettó súly | 30.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 30.25 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667019 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |