PAH 6.3
180B0023
Áramlás [gpm] [max.]: 2.7, Áramlás [l/min] [max.]: 10.6, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 140, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2030, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700
180B0023
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 274x151x137 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 2.700 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.900 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 10.60 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 3.60 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 4.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 58.0 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 0.0 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1800 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 76 dBA |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.38 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 6.30 cm³/rev |
| Material Description | PAH6.3 |
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | PAH6.3 |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | PAH pumps |
| Terméktípus | PAH 2-6.3 |
| Típusjelölés | PAH 6.3 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.768 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.466 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.826 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666838 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |