Danfoss logo
PAH 12.5 pump

PAH 12.5

180B0007

Áramlás [gpm] [max.]: 5.4, Áramlás [l/min] [max.]: 20.9, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2320, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]274x151x137
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]5.400 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]1.800 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]20.90 l/min
Áramlás [l/min] [min.]7.20 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]4.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]58.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]10,7x5,9x5,4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1800 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]75 dBA
Készüléktest anyagaAISI 304
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]160 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]2320 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]0.75 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]12.50 cm³/rev
Material DescriptionPAH12.5
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
MegnevezésPAH12.5
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAH pumps
TerméktípusPAH 10-12.5
TípusjelölésPAH 12.5
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet
Weight (EF000167)8.25

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.248 Kilogramm
Nettó súly7.906 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.848 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens