Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Áramlás [gpm] [max.]: 13.5, Áramlás [l/min] [max.]: 52.2, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2320, Fordulatszám [RPM] [max.]: 2400, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000, ATEX-megfelelőség: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]300x270x255
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]13.500 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]3.300 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]52.20 l/min
Áramlás [l/min] [min.]12.90 l/min
ATEX-megfelelőségEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/4 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]6.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]87.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]20 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]290 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]11,8x10,6x10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus)M6
Elfolyó csatlakozó szabványaMetrikus
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]1000 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]2400 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]79 dBA
Készüléktest anyagaAISI 316
Kilépő csatlakozás típusMenet
Tulajdonság
Érték
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Kimeneti nyomás [barg] [max.]160 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]2320 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]1.53 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]25.00 cm³/rev
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSpare parts PAHT G 25/32
TanúsítványATEXCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT G pumps
TerméktípusPAHT G 20-32
TípusjelölésPAHT G 25 DG Ex
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23.651 Kilogramm
Nettó súly17.63 Kilogramm
Folyadékmennyiség19.991 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens