PAHT G 308 Ex
180B6191
Áramlás [gpm] [max.]: 72, Áramlás [l/min] [max.]: 354.2, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 120, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1740, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1250, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700, ATEX-megfelelőség: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6191
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 562x336x466 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 72.000 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 28.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 354.20 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 107.80 l/min |
| ATEX-megfelelőség | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M60 |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | Metrikus |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 87.0 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 10 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 145 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 22x13,2x18,3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1250 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 450 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 87 dBA |
| Készüléktest anyaga | AISI 316 |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet csatlakozószabványa | Metrikus |
| Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M60 |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 120 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 30 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1740 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 435 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 18.80 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 308.00 cm³/rev |
| Material Description | PAHT G 308 Ex |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Spare parts PAHT G 256/308 |
| Tanúsítvány | ATEXCE |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | PAHT G pumps |
| Terméktípus | PAHT G 256-308 |
| Típusjelölés | PAHT G 308 Ex |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 121.7 Kilogramm |
| Nettó súly | 95 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 87.996 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671238 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |