Danfoss logo
PAHT G 70 UPW pump

PAHT G 70 Ex

180B6187

Áramlás [gpm] [max.]: 29.6, Áramlás [l/min] [max.]: 113.9, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2320, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000, ATEX-megfelelőség: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]380x300x300
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]29.600 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]9.500 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]113.90 l/min
Áramlás [l/min] [min.]36.60 l/min
ATEX-megfelelőségEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]6.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]87.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]20 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]290 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]14,9x11,8x11,8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus)M6
Elfolyó csatlakozó szabványaMetrikus
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]1000 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1800 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]86 dBA
Készüléktest anyagaAISI 316
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Kimeneti nyomás [barg] [max.]160 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]2320 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]4.27 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]70.00 cm³/rev
Material DescriptionPAHT G 70 Ex
MegnevezésPAHT G 70 Ex
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
TanúsítványATEXCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT G pumps
TerméktípusPAHT G 50-90
TípusjelölésPAHT G 70 Ex
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35.493 Kilogramm
Nettó súly28 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.604 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162669778
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens