Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256

180B6090

Áramlás [gpm] [max.]: 59.9, Áramlás [l/min] [max.]: 294.4, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 120, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1740, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1250, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]59.900 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]23.300 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]294.40 l/min
Áramlás [l/min] [min.]89.60 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]6.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]87.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1250 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]450 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]82 dBA
Készüléktest anyagaAISI 316
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Kimeneti nyomás [barg] [max.]120 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1740 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]15.60 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]256.00 cm³/rev
Material DescriptionPAHT G 256
MegnevezésPump for ultra pure water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSpare parts PAHT G 256/308
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT G pumps
TerméktípusPAHT G 256-308
TípusjelölésPAHT G 256
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg120 Kilogramm
Nettó súly103 Kilogramm
Folyadékmennyiség92.863 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162669358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens