PAHT 32
180B1046
Áramlás [gpm] [max.]: 14, Áramlás [l/min] [max.]: 44.2, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2321, Fordulatszám [RPM] [max.]: 2400, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000
180B1046
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 14.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 44.20 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 50.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 725.0 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 145.0 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 1000 rpm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 2400 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 2321 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | PAHT G pumps |
| Terméktípus | PAHT G 20-32 |
| Típusjelölés | PAHT 32 |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 23.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 17.622 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.655 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |