Danfoss logo
PAHT G 3.2 UPW pump

PAHT G 3.2

180B1004

Áramlás [gpm] [max.]: 1.9, Áramlás [l/min] [max.]: 7.6, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 100, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1450, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3000, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]274x151x137
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]1.900 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.500 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]7.60 l/min
Áramlás [l/min] [min.]2.00 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]4.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]58.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]4 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]58 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]10,7x5,9x5,4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus)M6
Elfolyó csatlakozó szabványaMetrikus
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]1000 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]3000 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]1000 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]76 dBA
Készüléktest anyagaAISI 304
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/4 in
Kimeneti nyomás [barg] [max.]100 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1450 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]0.20 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]3.20 cm³/rev
Material DescriptionPAHT G 3.2
MegnevezésPump for ultra pure water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőSpare parts PAHT G 2/4/6.3
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT G pumps
TerméktípusPAHT G 2-6.3
TípusjelölésPAHT G 3.2
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.922 Kilogramm
Nettó súly4.877 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.371 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667200
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens