Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Áramlás [gpm] [max.]: 8.6, Áramlás [l/min] [max.]: 27, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 100, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1450, Fordulatszám [RPM] [max.]: 2400, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]8.600 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]27.00 l/min
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]1000 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]2400 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]100 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1450 psig
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT G pumps
TerméktípusPAHT 20-32
TípusjelölésPAHT 20
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg23.8 Kilogram
Nettó súly18 Kilogram
Folyadékmennyiség20.655 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens