Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 308

180B1002

Áramlás [gpm] [max.]: 92, Áramlás [l/min] [max.]: 354.2, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 120, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1740, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1250, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]92.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]28.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]354.20 l/min
Áramlás [l/min] [min.]107.80 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]6.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]87.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1250 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]450 rpm
Készüléktest anyagaAISI 316
Kilépő csatlakozás típusMenet
Tulajdonság
Érték
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Kimeneti nyomás [barg] [max.]120 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1740 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]18.80 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]308.00 cm³/rev
Material DescriptionPAHT 308
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
MegnevezésPump for ultra pure water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT pumps
TerméktípusPAHT 256-308
TípusjelölésPAHT 308
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg122.2 Kilogramm
Nettó súly105 Kilogramm
Folyadékmennyiség91.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667101
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens