PAHT 4
180B0030
Áramlás [gpm] [max.]: 2.6, Áramlás [l/min] [max.]: 10.1, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 100, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1450, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3000, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000
180B0030
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 274x151x137 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 2.600 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.700 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 10.10 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 2.90 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 4.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 58.0 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 4 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 58 psig |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 1000 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 3000 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 1000 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 76 dBA |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 100 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1450 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.24 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 4.00 cm³/rev |
| Material Description | PAHT4 |
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 50-50 |
| Megnevezés | Pump for ultra pure water |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | PAHT pumps |
| Terméktípus | PAHT 2-6.3 |
| Típusjelölés | PAHT 4 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
| Weight (EF000167) | 4.95 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.95 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.727 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.968 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666999 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |