Danfoss logo
PAHT 10 UPW pump

PAHT 10

180B0032

Áramlás [gpm] [max.]: 5.2, Áramlás [l/min] [max.]: 21.6, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 140, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 2030, Fordulatszám [RPM] [max.]: 2400, Folyamatos sebesség [rpm] [min.]: 1000

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]274x151x137
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]5.200 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]1.900 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]21.60 l/min
Áramlás [l/min] [min.]7.60 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]4.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]58.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]0.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]4 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]58 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]10,7x5,9x5,4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]1000 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]2400 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]1000 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]75 dBA
Készüléktest anyagaAISI 304
Kilépő csatlakozás típusMenet
Tulajdonság
Érték
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Kimeneti nyomás [barg] [max.]140 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]2030 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]0.61 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]10.00 cm³/rev
Material DescriptionPAHT10 TECHNICAL WATER PUMP
MegnevezésPump for ultra pure water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásPAHT pumps
TerméktípusPAHT 10-12.5
TípusjelölésPAHT 10
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.318 Kilogramm
Nettó súly8.25 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.712 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667002
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens