Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Áramlás [gpm] [max.]: 31, Áramlás [l/min] [max.]: 117.5, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 124, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1800, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [min.]: 600

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]31.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]117.50 l/min
ATEX-megfelelőségNo
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fordulatszám [RPM] [max.]1200 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]600 rpm
Kimeneti nyomás [barg] [max.]124 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]70 barg
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1800 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]1015 psig
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
MegnevezésAPP 21-38 with ceramics
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pump with ceramic
TerméktípusAPP 21-38
TípusjelölésAPP 30/1200
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg130 Kilogramm
Nettó súly112 Kilogramm
Folyadékmennyiség92.172 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk