APP 30/1200
180B5007
Áramlás [gpm] [max.]: 137.6, Áramlás [l/min] [max.]: 521.5, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [min.]: 600
180B5007
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 540x308x328 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 137.600 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 521.50 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M60 |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | Metrikus |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 72.5 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 10 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 145 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 21,2x12,1x12,9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1200 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 600 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 85 dBA |
| Kerámia robusztussági szint | 2 |
| Készüléktest anyaga | Duplex |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | Metrikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M60 |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 20 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 290 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 27.09 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 444.00 cm³/rev |
| Material Description | APP D 30/1200 01 C2B |
| Megnevezés | APP pump with ceramic, APP 30/1200 |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | APP pump with ceramic |
| Terméktípus | APP 21-38 |
| Típusjelölés | APP 30/1200 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 130 Kilogramm |
| Nettó súly | 112 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 91.494 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162513415 |
| Proposition 65 | No significant risk |