APP 21/1500
180B5005
Áramlás [gpm] [max.]: 78.18, Áramlás [l/min] [max.]: 555, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Fordulatszám [RPM] [min.]: 600
180B5005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 78.180 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 555.00 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1500 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 600 rpm |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 20 barg |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | APP D�21/1500 01 C1B |
| Megnevezés | APP pump with ceramic |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 22.20 m³/h |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | APP pump with ceramic |
| Terméktípus | APP 21-38 |
| Típusjelölés | APP 21/1500 |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 130 Kilogramm |
| Nettó súly | 112 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 92.489 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162890110 |
| Proposition 65 | No significant risk |