Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Áramlás [gpm] [max.]: 58.6, Áramlás [l/min] [max.]: 225.4, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]58.600 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]32.900 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]225.40 l/min
Áramlás [l/min] [min.]126.70 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1200 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaSuper Duplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]12.05 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]197.50 cm³/rev
Material DescriptionAPP S 13/1200
MegnevezésPump for sea- or brackish water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]14.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]6.00 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP S pumps
TerméktípusAPP 11-13
TípusjelölésAPP S 13/1200
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg93.54 Kilogramm
Nettó súly73.108 Kilogramm
Folyadékmennyiség92.863 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens