APP S pumps, APP S 13/1500
180B3227
Áramlás [gpm] [max.]: 60.6, Áramlás [l/min] [max.]: 233.3, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 70, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1015, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700
180B3227
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 60.600 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 26.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 233.30 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 100.20 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M42 |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | Metrikus |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 72.5 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 10 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 145 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1500 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 85 dBA |
| Készüléktest anyaga | Super Duplex |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | Metrikus |
| Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M42 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 70 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1015 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 10.15 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 166.40 cm³/rev |
| Material Description | APP S 13/1500 |
| Megnevezés | Pump for sea- or brackish water |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 13.50 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 7.60 m³/h |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | APP S pumps |
| Terméktípus | APP 11-13 |
| Típusjelölés | APP S 13/1500 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 93.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 73.172 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 92.863 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162929001 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |