APP S pumps, APP S 11/1200
180B3226
Áramlás [gpm] [max.]: 48.9, Áramlás [l/min] [max.]: 188.1, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700
180B3226
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 562x336x466 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 48.900 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 27.200 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 188.10 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 104.90 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M42 |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | Metrikus |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 72.5 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 10 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 145 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 22x13,2x18,3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | BSPP |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1200 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 85 dBA |
| Készüléktest anyaga | Super Duplex |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | Metrikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M42 |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 10 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 145 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 10.15 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 166.40 cm³/rev |
| Material Description | APP S 11/1200 |
| Megnevezés | Pump for sea- or brackish water |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 11.20 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 4.80 m³/h |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | APP S pumps |
| Terméktípus | APP 11-13 |
| Típusjelölés | APP S 11/1200 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 88.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 70.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 92.863 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928950 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |