Danfoss logo
APP 11_1500 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1500

180B3225

Áramlás [gpm] [max.]: 49.4, Áramlás [l/min] [max.]: 190.2, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 70, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1015, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]49.400 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]20.800 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]190.20 l/min
Áramlás [l/min] [min.]80.20 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaSuper Duplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Kimeneti nyomás [barg] [max.]70 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1015 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]8.38 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]137.40 cm³/rev
Material DescriptionAPP S 11/1500
MegnevezésPump for sea- or brackish water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]11.40 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]6.30 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP S pumps
TerméktípusAPP 11-13
TípusjelölésAPP S 11/1500
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg93.6 Kilogramm
Nettó súly73.172 Kilogramm
Folyadékmennyiség92.863 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162928936
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens