Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP 11/1200 Ex

180B3222

Áramlás [gpm] [max.]: 48.9, Áramlás [l/min] [max.]: 188.1, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700, ATEX-megfelelőség: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]48.900 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]27.200 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]188.10 l/min
Áramlás [l/min] [min.]104.90 l/min
ATEX-megfelelőségEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1200 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]10.15 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]166.40 cm³/rev
Material DescriptionAPP 11/1200 Ex
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
MegnevezésAPP 11/1200 Ex
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványATEXCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]11.20 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]4.80 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pumps
TerméktípusAPP 11-13
TípusjelölésAPP 11/1200 Ex
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg75 Kilogramm
Nettó súly74.544 Kilogramm
Folyadékmennyiség87.996 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428757270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens