Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP 13/1500

180B3213

Áramlás [gpm] [max.]: 60.6, Áramlás [l/min] [max.]: 233.3, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 70, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1015, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]60.600 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]26.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]233.30 l/min
Áramlás [l/min] [min.]100.20 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M42
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]70 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1015 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]10.15 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]166.40 cm³/rev
Material DescriptionAPP 13/1500 Integrated Flushing Valve
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
MegnevezésPump for sea- or brackish water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]13.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]7.60 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pumps
TerméktípusAPP 11-13
TípusjelölésAPP 13/1500
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg93.6 Kilogramm
Nettó súly74.544 Kilogramm
Folyadékmennyiség92.863 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162668238
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens