Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Áramlás [gpm] [max.]: 4.55, Áramlás [l/min] [max.]: 49.45, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3450, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700, ATEX-megfelelőség: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]4.550 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]49.45 l/min
ATEX-megfelelőségEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
EU RoHS mentességi záradékNo
Fordulatszám [RPM] [max.]3450 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
MegnevezésPump for sea- or brackish water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEATEX
Térfogatáram [m³/h] [Max]0.86 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pumps
TerméktípusAPP 1.5-3.5
TípusjelölésAPP 1,8 Ex
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.135 Kilogramm
Nettó súly8.71 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.968 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens