Danfoss logo
APP 3.5 RO pump

APP 3.5 Ex

180B3132

Áramlás [gpm] [max.]: 15.5, Áramlás [l/min] [max.]: 59.6, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3000, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700, ATEX-megfelelőség: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]274x151x137
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]15.500 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]3.200 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]59.60 l/min
Áramlás [l/min] [min.]12.40 l/min
ATEX-megfelelőségEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]0.5 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]7.3 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]10,7x5,9x5,4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus)M6
Elfolyó csatlakozó szabványaMetrikus
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]3000 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]81 dBA
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]20 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]290 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]1.25 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]20.54 cm³/rev
Material DescriptionAPP 3.5 Ex
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
MegnevezésAPP 3.5 EX
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványATEXCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.70 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pumps
TerméktípusAPP 1.5-3.5
TípusjelölésAPP 3.5 Ex
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.974 Kilogramm
Nettó súly8.959 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.037 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428980371
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens