APP W 8,2
180B3078
Áramlás [gpm] [max.]: 36, Áramlás [l/min] [max.]: 138.5, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1800, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700
180B3078
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 380x300x300 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 36.000 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 13.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 138.50 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 50.00 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M42 |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | Metrikus |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0.5 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 72.5 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 7.3 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 5 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 73 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 1800 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 78 dBA |
| Készüléktest anyaga | Duplex |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | Metrikus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus) | M42 |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 20 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 290 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 4.91 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 80.40 cm³/rev |
| Material Description | APP W 8.2 Axial Piston Pump |
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | Pump for waste water |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 8.30 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 3.00 m³/h |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | APP W pumps |
| Terméktípus | APP W 5.1-10.2 |
| Típusjelölés | APP W 8,2 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 36.304 Kilogramm |
| Nettó súly | 33.809 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 32.842 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667293 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |