Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

APP 26/1500

180B3057

Áramlás [gpm] [max.]: 117.1, Áramlás [l/min] [max.]: 450.6, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]117.100 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]52.900 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]450.60 l/min
Áramlás [l/min] [min.]203.80 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]18.83 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]308.50 cm³/rev
Material DescriptionAPP 26/1500 Integrated Flushing Valve
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
MegnevezésPump for sea- or brackish water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]27.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]12.20 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pumps
TerméktípusAPP 21-30
TípusjelölésAPP 26/1500
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet
Weight (EF000167)120.00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg120 Kilogramm
Nettó súly105 Kilogramm
Folyadékmennyiség91.406 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667316
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens