Danfoss logo
APP 21-1500 RO pump

APP 21/1500

180B3052

Áramlás [gpm] [max.]: 97, Áramlás [l/min] [max.]: 373.3, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]562x336x466
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]97.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]43.800 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]373.30 l/min
Áramlás [l/min] [min.]168.50 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
Cable length (EF000536)0
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]22x13,2x18,3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]700 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]10 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]145 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]15.62 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]256.00 cm³/rev
Material DescriptionAPP 21/1500 with flushing valve
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Medium temperature (continuous) (EF023182)50-50
MegnevezésPump for sea- or brackish water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]22.40 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]10.10 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP pumps
TerméktípusAPP 21-30
TípusjelölésAPP 21/1500
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet
Weight (EF000167)119.50

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg119.5 Kilogramm
Nettó súly105 Kilogramm
Folyadékmennyiség91.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162667361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens