APP 2.5
180B3046
Áramlás [gpm] [max.]: 11.6, Áramlás [l/min] [max.]: 44.7, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3000, Fordulatszám [RPM] [min.]: 700
180B3046
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 274x151x137 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 11.600 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 2.400 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 44.70 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 9.40 l/min |
| ATEX-megfelelőség | No |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 0.5 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 72.5 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 7.3 psig |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] | 10 barg |
| Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] | 145 psig |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyamatos sebesség [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 3000 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 81 dBA |
| Készüléktest anyaga | Duplex |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 20 barg |
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 290 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.94 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 15.35 cm³/rev |
| Material Description | APP 2.5 with flushing valve |
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Megnevezés | Pump for sea- or brackish water |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 2.60 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.50 m³/h |
| Termékcsoport | Szivattyú |
| Termékleírás | APP pumps |
| Terméktípus | APP 1.5-3.5 |
| Típusjelölés | APP 2.5 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.16 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.3 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.011 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667484 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |