Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 24

APP W HC 24/1200

180B5002

Áramlás [gpm] [max.]: 65, Áramlás [l/min] [max.]: 248.9, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 120, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1740, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1200, Fordulatszám [RPM] [min.]: 500

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]380x300x300
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]65.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]47.600 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]248.90 l/min
Áramlás [l/min] [min.]182.50 l/min
ATEX-megfelelőségNo
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Bemeneti csatlakozó szabványaMetrikus
Bemeneti nyomás [barg] [max.]5.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]2.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]29.0 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.]10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,]145 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]14,9x11,8x11,8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyamatos sebesség [rpm] [min.]500 rpm
Fordulatszám [RPM] [max.]1200 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]500 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaMetrikus
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete (metrikus)M60
Kimeneti nyomás [barg] [max.]120 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]1740 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]435 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]22.09 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]362.00 cm³/rev
Material DescriptionAPP W HC 24/1200
MegnevezésPump for waste water
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]15.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]11.00 m³/h
TermékcsoportSzivattyú
TermékleírásAPP W pumps
TerméktípusAPP W HC 15-30
TípusjelölésAPP W HC 24/1200
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg118.5 Kilogramm
Nettó súly92.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség87.445 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162669600
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens