Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Felszerelési irány: Függőleges; Vízszintes, Névleges teljesítmény [HP]: 30, Névleges teljesítmény [kW]: 0, Fordulatszám [RPM] [min.]: 625, Fordulatszám [RPM] [max.]: 875, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 70, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 308

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felszerelési irányVízszintesFüggőlegesBare shafted
Fordulatszám [RPM] [max.]875 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]625 rpm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionMPE S 70
MegnevezésMPE S 70
Tulajdonság
Érték
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]308 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]70 m³/h
Névleges teljesítmény [HP]30.0 HP
Névleges teljesítmény [kW]0.0 kW
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
TermékcsoportEnergy Recovery Device
TermékleírásMPE
TerméktípusMPE 70
TípusjelölésMPE S 70
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg130 Kilogramm
Nettó súly113.8 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516