Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Felszerelési irány: Függőleges, Névleges teljesítmény [HP]: 3, Névleges teljesítmény [kW]: 2.2, Fordulatszám [RPM] [min.]: 625, Fordulatszám [RPM] [max.]: 875, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 70, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 308

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alacsony nyomású bemenet csúcs vízátfolyás [gpm]462 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.]308 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.]70 m³/h
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.]5 barg
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.]72 psig
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg]10 barg
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig]145 psig
ANy ki/be max. statikus tesztnyomásnál [barg]13 barg
ANy ki/be max. statikus tesztnyomásnál [psig]189 psig
ANy kimenet csatlakozómérete [in]3.000 in
ANy kimenet csatlakozószabványaVictaulic
AnyagtípusokDuplexSuper Duplex
Áramlás [gpm] [min.]220.000 gal/min
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaMetrikus
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felszerelési irányFüggőleges
Fordulatszám [RPM] [max.]875 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]625 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
HP kimeneti nyomás [barg] [min.]40 barg
HP kimeneti nyomás [psig] [min.]580 psig
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]90.00 N-m
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.]66 lbf∙ft
IP protection classIP55
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.]1.20 m³/h
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.]5.3 gal/min
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]104 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
LP bemenet csúcs vízátfolyás [m³/h]105 m³/h
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Tulajdonság
Érték
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]11 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]15 N-m
MegnevezésMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
MNy bemenet csatlakozómérete [in]3.000 in
MNy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.]2 barg
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.]29 psig
MNy kimenet csatlakozómérete [in]3.000 in
MNy kimenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]308 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]70 m³/h
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Motor áramerőssége [A]5.7 A
Motor feszültsége380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.]40 °C
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.]104 °F
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm]22 N-m
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Motor pólusai6
Motor szabványaIEC
Motor szigetelési osztályaB
Motorváz méreteIEC 112
Névleges teljesítmény [HP]3.0 HP
Névleges teljesítmény [kW]2.2 kW
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.]0.66 barg
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.]9.6 psig
Nyomáskülönbség LP be/ki [psig] [max.]10.7 psig
Nyomáskülönbség, LP be/ki [barg] [max.]0.74 barg
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Statikus tesztnyomás - MNy be/ki [barg] [max.]108 barg
Statikus tesztnyomás - MNy be/ki [psig] [max.]1566 psig
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m3/h] [Min]50.00 m³/h
TermékcsoportEnergy Recovery Device
TermékleírásMPE
TerméktípusMPE 70
TípusjelölésMPE S 70
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaBSPP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg193.5 Kilogramm
Nettó súly150 Kilogramm
Folyadékmennyiség518.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens