Energia-visszanyerő berendezés, iSave 70
180F7025
Felszerelési irány: Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 70, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 308, Névleges teljesítmény [HP]: 30, Névleges teljesítmény [kW]: 18.5
180F7025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 1907x622x819 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alapkeret | Rozsdamentes |
| ANy bemenet csatlakozómérete [in] | 3.000 in |
| ANy bemenet csatlakozószabványa | Victaulic |
| ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.] | 308 gal/min |
| ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
| ANy bemenet megengedett üzemi nyomása [barg] [min.] | 2 barg |
| ANy bemenet megengedett üzemi nyomása [psig] [min.] | 29 psig |
| ANy bemeneti nyomás [barg] [max.] | 5 barg |
| ANy bemeneti nyomás [psig] [max.] | 72 psig |
| ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] | 10 barg |
| ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] | 145 psig |
| ANy ki/be max. áramlásnál [barg] | 1 barg |
| ANy ki/be max. áramlásnál [psig] | 11 psig |
| ANy ki/be max. statikus tesztnyomásnál [barg] | 13 barg |
| ANy ki/be max. statikus tesztnyomásnál [psig] | 189 psig |
| ANy kimenet csatlakozómérete [in] | 3.000 in |
| Anyagtípusok | DuplexSuper Duplex |
| Áramlás [gpm] [min.] | 220.000 gal/min |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 74,8x24,4x32,1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felszerelési irány | Vízszintes |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 875 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 650 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 86 dBA |
| Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] | 180.00 N-m |
| Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.] | 132 lbf∙ft |
| IP protection class | IP55 |
| Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.] | 1.50 m³/h |
| Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.] | 6.6 gal/min |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 95 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
| Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] | 140 lbf∙ft |
| Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] | 190 N-m |
| Megnevezés | iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz |
| MNy bemenet csatlakozómérete [in] | 3.000 in |
| MNy bemenet csatlakozószabványa | Victaulic |
| MNy bemeneti nyomás [barg] [min.] | 40 barg |
| MNy bemeneti nyomás [psig] [min.] | 580 psig |
| MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.] | 2 barg |
| MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.] | 29 psig |
| MNy kimenet csatlakozómérete [in] | 3.000 in |
| MNy kimenet csatlakozószabványa | Victaulic |
| MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.] | 308 gal/min |
| MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
| MNy kimeneti nyomás [barg] [max.] | 83 barg |
| MNy kimeneti nyomás [psig] [max.] | 1200 psig |
| Motor áramerőssége [A] | 37.0 A |
| Motor feszültsége | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.] | 40 °C |
| Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.] | 104 °F |
| Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm] | 177 N-m |
| Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Motor pólusai | 6 |
| Motor szabványa | IEC |
| Motor szigetelési osztálya | B |
| Motorváz mérete | 200L |
| Névleges teljesítmény [HP] | 30.0 HP |
| Névleges teljesítmény [kW] | 18.5 kW |
| Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.] | 5.00 barg |
| Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.] | 72.0 psig |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Statikus tesztnyomás - MNy be/ki [barg] [max.] | 108 barg |
| Statikus tesztnyomás - MNy be/ki [psig] [max.] | 1566 psig |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | CE |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 50.00 m³/h |
| Termékcsoport | Energia-visszanyerő berendezés |
| Termékleírás | iSave |
| Terméktípus | iSave 50-70 |
| Típusjelölés | iSave 70 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | BSPP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 512 Kilogramm |
| Nettó súly | 445.36 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1019.904 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673140 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |