Danfoss logo
iSave 50-70 Energy recovery device

Energia-visszanyerő berendezés, iSave 50

180F7020

Felszerelési irány: Függőleges; Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 52, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 228, Névleges teljesítmény [HP]: 30, Névleges teljesítmény [kW]: 0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]882x426x496
A WEEE hatálya alá tartozikNo
ANy bemenet csatlakozómérete [in]3.000 in
ANy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.]252 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.]57 m³/h
ANy bemenet megengedett üzemi nyomása [barg] [min.]2 barg
ANy bemenet megengedett üzemi nyomása [psig] [min.]29 psig
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.]5 barg
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.]72 psig
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg]10 barg
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig]145 psig
ANy ki/be max. áramlásnál [barg]1 barg
ANy ki/be max. áramlásnál [psig]8 psig
ANy ki/be max. statikus tesztnyomásnál [barg]189 barg
ANy ki/be max. statikus tesztnyomásnál [psig]13 psig
ANy kimenet csatlakozómérete [in]3.000 in
AnyagtípusokDuplexSuper Duplex
Áramlás [gpm] [min.]184.000 gal/min
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]34,6x16,7x19,5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felszerelési irányVízszintesFüggőlegesBare shafted
Fordulatszám [RPM] [max.]650 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]525 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]83 dBA
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]180.00 N-m
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.]132 lbf∙ft
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.]1.50 m³/h
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.]6.6 gal/min
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]35 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]95 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Material DescriptioniSave 50 (Without motor)
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]125 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]170 N-m
MegnevezésiSave 50 (Without motor)
MNy bemenet csatlakozómérete [in]3.000 in
MNy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.]40 barg
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.]580 psig
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.]2 barg
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.]29 psig
MNy kimenet csatlakozómérete [in]3.000 in
MNy kimenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]228 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]52 m³/h
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Névleges teljesítmény [HP]30.0 HP
Névleges teljesítmény [kW]0.0 kW
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.]5.00 barg
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.]72.0 psig
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Statikus tesztnyomás - MNy be/ki [barg] [max.]108 barg
Statikus tesztnyomás - MNy be/ki [psig] [max.]1566 psig
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m3/h] [Min]42.00 m³/h
TermékcsoportEnergia-visszanyerő berendezés
TermékleírásiSave
TerméktípusiSave 50-70
TípusjelölésiSave 50
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaBSPP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg191.7 Kilogramm
Nettó súly163.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség195.511 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162673416
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens