Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Energia-visszanyerő berendezés, iSave 21 Plus

180F7016

Felszerelési irány: Függőleges; Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 22, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 96, Névleges teljesítmény [HP]: 7.5, Névleges teljesítmény [kW]: 5.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]1200x800x550
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Accessory (EF013236)TRUE
AlapkeretRozsdamentes
ANy bemenet csatlakozómérete [in]2.000 in
ANy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.]145 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.]33 m³/h
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.]5 barg
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.]72 psig
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg]10 barg
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig]145 psig
ANy ki/be max. áramlásnál [barg]1 barg
ANy ki/be max. áramlásnál [psig]13 psig
ANy kimenet csatlakozómérete [in]2.000 in
ANy kimenet nyomása [barg] [min.]1 barg
ANy kimenet nyomása [psig] [min.]15 psig
AnyagtípusokDuplexSuper Duplex
Áramlás [gpm] [min.]26.000 gal/min
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]47,1x31,4x21,6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felszerelési irányVízszintesFüggőleges
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]500 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]78 dBA
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]10.00 N-m
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.]37 lbf∙ft
IP protection classIP55
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.]0.40 m³/h
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.]1.8 gal/min
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]104 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Material DescriptioniSave21 Plus IEC132 5,5kW 4p 50/60Hz IE3
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]36 lbf∙ft
Tulajdonság
Érték
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]49 N-m
MegnevezésiSave with IEC motor
MNy bemenet csatlakozómérete [in]2.000 in
MNy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy bemeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.]15 barg
MNy bemeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.]290 psig
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.]3 barg
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.]44 psig
MNy kimenet csatlakozómérete [in]2.000 in
MNy kimenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]96 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]22 m³/h
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Motor áramerőssége [A]11.0 A
Motor feszültsége380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.]40 °C
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.]104 °F
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nm]27 N-m
Motor nyomatéka min. sebességnél [Nmlbf*fl]20.0 lbf∙ft
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nm]36 N-m
Motor nyomatéka névleges sebességnél [Nmlbf*fl]26.5 lbf∙ft
Motor pólusai4
Motor szabványaIEC
Motor szigetelési osztályaB
Motorváz mérete132S
Névleges teljesítmény [HP]7.5 HP
Névleges teljesítmény [kW]5.5 kW
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.]5.00 barg
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.]72.0 psig
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Spare part (EF013237)TRUE
SzervizelhetőIgen
TanúsítványCE
Térfogatáram [m3/h] [Min]6.00 m³/h
TermékcsoportEnergia-visszanyerő berendezés
TermékleírásiSave
TerméktípusISAVE 21 PLUS
TípusjelölésiSave 21 Plus
Tömítés anyagaNBR
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg150 Kilogramm
Nettó súly95.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség518.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162672839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens