Danfoss logo
iSave 21 Plus_HP outlet left

iSave 21 Plus

180F7015

Felszerelési irány: Függőleges; Vízszintes, MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]: 22, MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]: 96, Névleges teljesítmény [HP]: 0, Névleges teljesítmény [kW]: 0

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]540x308x328
A WEEE hatálya alá tartozikNo
ANy bemenet csatlakozómérete [in]2.000 in
ANy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [gpm] [max.]145 gal/min
ANy bemenet megengedett üzemi áramlása [m³/h] [max.]33 m³/h
ANy bemeneti nyomás [barg] [max.]5 barg
ANy bemeneti nyomás [psig] [max.]72 psig
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [barg]10 barg
ANy bemeneti nyomás csúcsértéke [psig]145 psig
ANy ki/be max. áramlásnál [barg]1 barg
ANy ki/be max. áramlásnál [psig]13 psig
ANy kimenet csatlakozómérete [in]2.000 in
ANy kimenet csatlakozószabványaVictaulic
ANy kimenet nyomása [barg] [min.]1 barg
ANy kimenet nyomása [psig] [min.]15 psig
Áramlás [gpm] [min.]26.000 gal/min
CE tanúsítványYes
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]21,2x12,1x12,9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
Elfolyó csatlakozó szabványaBSPP
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felszerelési irányVízszintesFüggőlegesBare shafted
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]500 rpm
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max]50.00 N-m
Indítási forgatónyomaték [Nmlbf*fl] [max.]37 lbf∙ft
Kenési áramlás - 60 [m³/h] [max.]0.40 m³/h
Kenési áramlás - 871 [gpm] [max.]1.8 gal/min
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]104 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Material DescriptioniSave 21 Plus (without motor)
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]36 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]49 N-m
MegnevezésISAVE 21 PLUS
MNy bemenet csatlakozómérete [in]2.000 in
MNy bemenet csatlakozószabványaVictaulic
MNy bemeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
MNy bemeneti nyomás [barg] [min.]15 barg
MNy bemeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
MNy bemeneti nyomás [psig] [min.]217 psig
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [barg] [min.]3 barg
MNy bemeneti nyomás, szakaszos [psig] [min.]44 psig
MNy kimenet csatlakozómérete [in]2.000 in
MNy kimeneti áramlás [gpm] [max.]96 gal/min
MNy kimeneti áramlás [m³/h] [max.]22 m³/h
MNy kimeneti nyomás [barg] [max.]83 barg
MNy kimeneti nyomás [psig] [max.]1200 psig
Motor környezeti hőmérséklete [°C] [max.]41 °C
Motor környezeti hőmérséklete [°F] [max.]105 °F
Névleges teljesítmény [HP]0.0 HP
Névleges teljesítmény [kW]0.0 kW
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [barg] [max.]5.00 barg
Nyomáskülönbség HP a kimenetben [psig] [max.]73.0 psig
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
Térfogatáram [m3/h] [Min]6.00 m³/h
TermékcsoportEnergy Recovery Device
TermékleírásiSave
TerméktípusISAVE 21 PLUS
TípusjelölésiSave 21 Plus
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaBSPP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg56.5 Kilogramm
Nettó súly43 Kilogramm
Folyadékmennyiség52.965 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162671436
Proposition 65No significant risk