Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 2,9

180F1103

Áramlás [l/min] [max.]: 47.2, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 2.8, Áramlás [gpm] [max.]: 12.5, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3000, Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]: 18, Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]: 13

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm]274x151x144
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]12.500 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]47.20 l/min
Belépő csatlakozás típusMenet
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2 in
Bemeneti csatlakozó szabványaBSPP
Bemeneti nyomás [barg] [max.]80.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]10.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]1160.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]145.0 psig
CE tanúsítványNo
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in]10,7x5,9x5,11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus)M6
Elfolyó csatlakozó szabványaMetrikus
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fordulatszám [RPM] [max.]3000 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]81 dBA
IrányCCW
Készüléktest anyagaDuplex
Kilépő csatlakozás típusMenet
Kimenet csatlakozószabványaBSPP
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Kimeneti nyomás [barg] [max.]5 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]1 barg
Tulajdonság
Érték
Kimeneti nyomás [psig] [max.]72 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]8 psig
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]0.93 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]15.30 cm³/rev
Material DescriptionAPM 2.9 (15.3 ccm)
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]13 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]18 N-m
MegnevezésAPM 2.9 (15.3 CCM)
Névleges teljesítmény [HP]7.6 HP
Névleges teljesítmény [kW]5.6 kW
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
Térfogatáram [m³/h] [Max]2.80 m³/h
TermékcsoportEnergy Recovery Device
TermékleírásAPM
TerméktípusAPM 1.8-2.9
TípusjelölésAPM 2,9
Tömítés anyagaNBR
UL minősítésNo
Ürítő csatlakozó típusaMenet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.235 Kilogram
Nettó súly8.29 Kilogram
Folyadékmennyiség5.775 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162670958
Proposition 65No significant risk