APM 2,5
180F1102
Áramlás [l/min] [max.]: 44.8, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 2.6, Áramlás [gpm] [max.]: 11.8, Fordulatszám [RPM] [max.]: 3450, Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]: 15, Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]: 11
180F1102
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A csomagolás külső méretei HxSzxMa [mm] | 274x151x143 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Áramlás [gpm] [max.] | 11.800 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 44.80 l/min |
| Belépő csatlakozás típus | Menet |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Bemeneti csatlakozó szabványa | BSPP |
| Bemeneti nyomás [barg] [max.] | 80.0 barg |
| Bemeneti nyomás [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Bemeneti nyomás [psig] [max,] | 1160.0 psig |
| Bemeneti nyomás [psig] [min.] | 145.0 psig |
| CE tanúsítvány | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolás külső méretei HxSzxMa [in] | 10,7x5,9x5,10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete (metrikus) | M6 |
| Elfolyó csatlakozó szabványa | Metrikus |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fordulatszám [RPM] [max.] | 3450 rpm |
| Fordulatszám [RPM] [min.] | 700 rpm |
| Hangnyomás szintje [dB(A)] | 77 dBA |
| Irány | CCW |
| Készüléktest anyaga | Duplex |
| Kilépő csatlakozás típus | Menet |
| Kimenet csatlakozószabványa | BSPP |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 in |
| Kimeneti nyomás [barg] [max.] | 5 barg |
| Kimeneti nyomás [barg] [min.] | 1 barg |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti nyomás [psig] [max.] | 72 psig |
| Kimeneti nyomás [psig] [min.] | 8 psig |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] | 32 °F |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Lökettérfogat [in³/fordulat] | 0.76 in³/rev |
| Lökettérfogat[cm³/fordulat] | 12.50 cm³/rev |
| Material Description | APM 2.5 (12.5 ccm) |
| Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.] | 11 lbf∙ft |
| Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.] | 15 N-m |
| Megnevezés | APM 2.5 (12.5 CCM) |
| Névleges teljesítmény [HP] | 7.1 HP |
| Névleges teljesítmény [kW] | 5.3 kW |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 2.60 m³/h |
| Termékcsoport | Energy Recovery Device |
| Termékleírás | APM |
| Terméktípus | APM 1.8-2.9 |
| Típusjelölés | APM 2,5 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| UL minősítés | No |
| Ürítő csatlakozó típusa | Menet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.148 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.29 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.795 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671337 |
| Proposition 65 | No significant risk |