Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 40

180F1014

Áramlás [l/min] [max.]: 667, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 40, Áramlás [gpm] [max.]: 176, Fordulatszám [RPM] [max.]: 1500, Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]: 616, Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]: 455, null: 30 - 83

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]176.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]667.00 l/min
Bemeneti nyomás [barg] [max.]83.0 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.]30.0 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,]1200.0 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.]435.0 psig
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Fordulatszám [RPM] [max.]1500 rpm
Fordulatszám [RPM] [min.]700 rpm
Hangnyomás szintje [dB(A)]85 dBA
Kimeneti nyomás [barg] [max.]6 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.]3 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.]87 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.]44 psig
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min]32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Lökettérfogat [in³/fordulat]27.09 in³/rev
Lökettérfogat[cm³/fordulat]444.00 cm³/rev
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Megengedett üzemi forgatónyomaték [lb-ft] [max.]455 lbf∙ft
Megengedett üzemi forgatónyomaték [Nm] [max.]616 N-m
Névleges teljesítmény [HP]100.0 HP
Névleges teljesítmény [kW]110.0 kW
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCE
Térfogatáram [m³/h] [Max]40.00 m³/h
TermékcsoportEnergy Recovery Device
TerméktípusAPM S 22-40
TípusjelölésAPM 40
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg120 Kilogramm
Nettó súly105 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435