Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250, 200 mm, G, 1/2

084Z8043

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 TI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Betét hossza [in]7.900 in
Betét hossza [mm]200 mm
Betét típusaRögzített
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaG
Csatlakozók száma [db]3 pc
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
Érzékelő betétCserélhető
Érzékelő elem [db]1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm]100 Ohm
Érzékelő elem szabványosEN 60751
Érzékelő elem típusaPt
Érzékelő elem tűréseB osztály
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyamat csatlakozás szabványaISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusaG
Folyamatcsatlakozás male/femaleApa
Folyamatcsatlakozó mérete1/2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]392 °F
Tulajdonság
Érték
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Kimeneti jelOhm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C]125 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]257 °F
Material DescriptionMBT 5250-0000-200-220
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Mérési tartomány [°C] [Max]200 °C
Mérési tartomány [°C] [Min]-50 °C
Mérési tartomány [°F] [Max]392 °F
Mérési tartomány [°F] [Min]-58 °F
Normál csatlakozásISO 228
Process connection materialRozsdamentes acél
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dosszié terméknévMBT 3250/3260/5250/5260
TanúsítványCE
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet-érzékelő
TerméktípusMBT 5250
TípusjelölésMBT 5250-0000-200-220
VédettségIP65
Védőcső átmérője [in]0.315 in
Védőcső átmérője [mm]8.0 mm
Védőhüvely anyagaAISI 316 TI
Vezetékek [db]2 pc

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.18 Kilogramm
Nettó súly0.172 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.486 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423084524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm