Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2
084Z8039
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 TI
084Z8039
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Betét hossza [in] | 3.940 in |
| Betét hossza [mm] | 100 mm |
| Betét típusa | Rögzített |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozók száma [db] | 3 pc |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Angular connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa és anya |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő betét | Cserélhető |
| Érzékelő elem [db] | 1 pc |
| Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 100 Ohm |
| Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
| Érzékelő elem típusa | Pt |
| Érzékelő elem tűrése | B osztály |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
| Folyamat csatlakozás típusa | G |
| Folyamatcsatlakozás male/female | Apa |
| Folyamatcsatlakozó mérete | 1/2 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 392 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Kimeneti jel | Ohm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 257 °F |
| Material Description | MBT 5250-0000-100-220 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Mérési tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
| Mérési tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Mérési tartomány [°F] [Max] | 392 °F |
| Mérési tartomány [°F] [Min] | -58 °F |
| Normál csatlakozás | ISO 228 |
| Process connection material | Rozsdamentes acél |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dosszié terméknév | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Hőmérséklet-érzékelő |
| Terméktípus | MBT 5250 |
| Típusjelölés | MBT 5250-0000-100-220 |
| Védettség | IP65 |
| Védőcső átmérője [in] | 0.315 in |
| Védőcső átmérője [mm] | 8.0 mm |
| Védőhüvely anyaga | AISI 316 TI |
| Vezetékek [db] | 2 pc |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.155 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.152 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.269 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |