Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Hőmérséklet távadó, MBT 3560, 100 mm, G, 1/4

084Z4031

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 9, Védőhüvely anyaga: AISI 316 TI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Betét hossza [in]3.940 in
Betét hossza [mm]100 mm
Betét típusaRögzített
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaRozsdamentes acél
Csatlakozás típusaG
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Angular connector
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó male/femaleApa és anya
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elemek tartalmaNo
Érzékelő betétRögzített
Érzékelő elem [db]1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm]1000 Ohm
Érzékelő elem típusaPt
Érzékelő elem tűrése< ± 1% FS
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyamat csatlakozás szabványaISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusaG
Folyamatcsatlakozás male/femaleApa
Folyamatcsatlakozó mérete1/4
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Kimeneti jelCurrent
Kimenőjel [mA] [max.]20 mA
Tulajdonság
Érték
Kimenőjel [mA] [min.]4 mA
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C]85 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]185 °F
Material DescriptionMBT 3560-0000-0100-10-110
Mennyiség csomagolási módonként13 pc
Mérési tartomány [°C] [Max]100 °C
Mérési tartomány [°C] [Min]0 °C
Mérési tartomány [°F] [Max]212 °F
Mérési tartomány [°F] [Min]32 °F
Normál csatlakozásISO 228
Process connection materialRozsdamentes acél
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dosszié terméknévSensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TanúsítványCE
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.]100 °C
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.]0 °C
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.]212 °F
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.]32 °F
Távadó típusaBeépített
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet távadó
TerméktípusMBT 3560
TípusjelölésMBT 3560-0000-0100-10-110
VédettségIP65
Védőcső átmérője [in]0.315 in
Védőcső átmérője [mm]8.0 mm
Védőhüvely anyagaAISI 316 TI

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.169 Kilogramm
Nettó súly0.121 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.606 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423196210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm