Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Névleges nyomás [bar]: 25, Leeresztő gömbcsappal, Belső menet, Rp 1

065B8243

FVR-D szűrő DN25 Rp1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS
Átmérő [mm]25 mm
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretekRp 1
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]50
Háló méret [mm]0.50 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]11.20 m³/h
Material DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
MegnevezésFVR-D szűrő DN25 Rp1
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dosszié terméknév065B8243
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaLeeresztő gömbcsappal
Tanúsítvány szabványaISO 7/1
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVR-D

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.55 Kilogramm
Nettó súly0.53 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.438 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104042374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm