Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Névleges nyomás [bar]: 25, DN 50, Dugóval, Belső menet, Rp 2

065B8240

FVR szűrő DN50 Rp2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS
Átmérő [mm]50 mm
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretekRp 2
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²]50
Háló méret [mm]0.50 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]36.00 m³/h
Material DescriptionFVR strainer DN50 Rp2
MegnevezésFVR szűrő DN50 Rp2
MéretDN 50
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dosszié terméknév065B8240
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szűrő típusaDugóval
Tanúsítvány szabványaISO 7/1
TermékcímkeYes
TermékcsoportKiegészítő termékek
TerméktípusFVR

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.606 Kilogramm
Nettó súly1.532 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.37 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104042312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm