FVR, Névleges nyomás [bar]: 25, DN 32, Dugóval, Belső menet, Rp 1 1/4
065B8238
FVR szűrő DN32 Rp1 1/4
065B8238
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS |
| Átmérő [mm] | 32 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozási méretek | Rp 1 1/4 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] | 50 |
| Háló méret [mm] | 0.50 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 17.00 m³/h |
| Material Description | FVR strainer DN32 Rp1 1/4 |
| Megnevezés | FVR szűrő DN32 Rp1 1/4 |
| Méret | DN 32 |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dosszié terméknév | 065B8238 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szűrő típusa | Dugóval |
| Tanúsítvány szabványa | ISO 7/1 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Kiegészítő termékek |
| Terméktípus | FVR |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.678 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.66 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.473 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |